本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO
和
PMCO
系列铰接式流量控制阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/7.07.04
640
PSCU
系列流量控制阀(气缸用,单向)
单向流量控制阀,安装在气缸上使用。可通过旋
手进行流量调节。
接口:
M5, G1/8, G1/4
和
G3/8
。
尺寸表
型号
A
B G H L
N
S
W SW
PSCU 602-M5-4
M5
4
8.6 3.5 21.5
18
5.7
8
8
PSCU 602-M5-6
M5
6 10.4 3.5 21.5
19
5.7
8
8
PSCU 604-1/8-4
G1/8 4 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSCU 604-1/8-6
G1/8 6 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSCU 604-1/8-8
G1/8 8 13.9 5
27
22.5 7.75
14
12
PSCU 606-1/4-6
G1/4 6 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSCU 606-1/4-8
G1/4 8 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSCU 606-1/4-10
G1/4 10 16.1 6 30.5
27
9.25 18.6 15
PSCU 608-3/8-10
G3/8 10 20.2 7 36.5
29
11
22
18
PSCU 608-3/8-12
G3/8 12 20.2 7 36.5
29
11
22
18
PMCU
系列流量控制阀(气缸用,单向)
单向流量控制阀,安装在气缸上使用。可通过流
量控制阀上的滚花螺钉手旋进行流量调节。
接口:
M5, G1/8, G1/4
和
G3/8
。
尺寸表
型号
A B G H L
N S W SW SW1 Z
PMCU 702-M5-4
M5 4 8.6 3.5 31 18 5.7 8
8 5.5 35
PMCU 702-M5-6
M5 6 10.4 3.5 31 19 5.7 8
8 5.5 35
PMCU 704-1/8-4
G1/8 4 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMCU 704-1/8-6
G1/8 6 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMCU 704-1/8-8
G1/8 8 13.9 5 36.5 22.5 7.75 14 12 7 42.5
PMCU 706-1/4-6
G1/4 6 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMCU 706-1/4-8
G1/4 8 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMCU 706-1/4-10
G1/4 10 16.1 6 42 27 9.25 18.6 15 7
48
PMCU 708-3/8-10
G3/8 10 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
PMCU 708-3/8-12
G3/8 12 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
PSVU
系列流量控制阀(阀用,单向)
单向流量控制阀,安装在阀上使用。可通过旋手
进行流量调节。
接口:
M5, G1/8, G1/4
和
G3/8
。
尺寸表
型号
A
B G H L
N
S
W SW
PSVU 602-M5-4
M5
4
8.6 3.5 21.5
18
5.7
8
8
PSVU 602-M5-6
M5
6 10.4 3.5 21.5
19
5.7
8
8
PSVU 604-1/8-4
G1/8 4 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSVU 604-1/8-6
G1/8 6 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSVU 604-1/8-8
G1/8 8 13.9 5
27
22.5 7.75
14
12
PSVU 606-1/4-6
G1/4 6 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSVU 606-1/4-8
G1/4 8 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSVU 606-1/4-10
G1/4 10 16.1 6 30.5
27
9.25 18.6 15
PSVU 608-3/8-10
G3/8 10 20.2 7 36.5
29
11
22
18
PSVU 608-3/8-12
G3/8 12 20.2 7 36.5
29
11
22
18
New M5
New M5
New M5