产品综合样本 release 8.5 - page 653

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> SCU, MCU, SVU, MVU, SCO
MCO
系列铰接式流量控制阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/7.05.04
SCU
系列流量控制阀(气缸用,单向)
单向流量控制阀,安装在气缸上使用。可通过旋
手进行流量调节。
接口:
M5, G1/8, G1/4
G3/8
尺寸表
型号
A
H
L
S
SW
SCU 602-M5
M5
3.5
21.5
5.5
8
SCU 604-1/8
G1/8
5
31.5
12.5
12
SCU 606-1/4
G1/4
6
32.5
12.5
15
SCU 608-3/8
G3/8
7
40.5
12.5
18
注:
6610
6620
1610
1620
2023
1170
型管接头配套使
用。
M5
接口的流量控制阀必须连
同上述规格
M6
接口的管接头配套
使用。
MCU
系列流量控制阀(气缸用,单向)
单向流量控制阀,安装在气缸上使用。可通过流
量控制阀上的滚花螺钉手旋进行流量调节。
接口:
M5, G1/8, G1/4
G3/8
尺寸表
型号
A
H
L
S
SW SW1
Z
MCU 702-M5
M5
3.5
31
5.5
8
5.5
35
MCU 704-1/8
G1/8
5
41
12.5
12
7
46
MCU 706-1/4
G1/4
6
43.5
12.5
15
7
49
MCU 708-3/8
G3/8
7
52.5
12.5
18
10
60.5
SVU
系列流量控制阀(阀用,单向)
单向流量控制阀,安装在阀上使用。可通过旋手
进行流量调节。
接口:
M5, G1/8
G1/4
尺寸表
型号
A
H
L
S
SW
SVU 602-M5
M5
3.5
21.5
5.5
8
SVU 604-1/8
G1/8
5
31.5
12.5
12
SVU 606-1/4
G1/4
6
32.5
12.5
15
注:
6610
6620
1610
1620
2023
1170
型管接头配套使
用。
M5
接口的流量控制阀必须连
同上述规格
M6
接口的管接头配套
使用。
注:
6610
6620
1610
1620
2023
1170
型管接头配套使
用。
M5
接口的流量控制阀必须连
同上述规格
M6
接口的管接头配套
使用。
632
1...,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652 654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,...1064
Powered by FlippingBook