产品综合样本 release 8.5 - page 671

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO
GMCO
系列铰接式流量控制阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/7.15.05
GMVU
系列流量控制阀(阀用,单向)
单向流量控制阀,安装在阀上使用。可通过流量
控制阀上的滚花螺钉手旋进行流量调节。
接口:
M5, G1/8
G1/4
尺寸表
型号
A B S H L
Z
M F SW SW1
GMVU 913-M5-3
M5 3 12 3 37 42.5 12.5 6.5 8
5.5
GMVU 914-M5-4
M5 4 12 3 37 42.5 19 8.8 8
5.5
GMVU 903-1/8-6
G1/8 6 22.5 5 50 72.5 26 13 14
7
GMVU 904-1/8-8
G1/8 8 22.5 5 50 72.5 28 15 14
7
GMVU 905-1/4-8
G1/4 8 27 7 67.5 97.5 29 15 19 10
GMVU 906-1/4-10
G1/4 10 27 7 67.5 97.5 31 17.5 19 10
GSCO
系列流量控制阀(双向)
双向流量控制阀,可通过旋手进行流量调节。
接口:
M5, G1/8
G1/4
尺寸表
型号
A
B
S
H L
M F
SW
GSCO 813-M5-3
M5
3
12
3
27.5
12.5
6.5
8
GSCO 814-M5-4
M5
4
12
3
27.5
19
8.8
8
GSCO 803-1/8-6
G1/8
6
22.5
5
50
26.5
13
14
GSCO 804-1/8-8
G1/8
8
22.5
5
50
28
15
14
GSCO 805-1/4-8
G1/4
8
27
7
67.5
28.5
15
19
GSCO 806-1/4-10
G1/4
10
27
7
67.5
31
17.5
19
GMCO
系列流量控制阀(双向)
双向流量控制阀,可通过流量控制阀上的滚花螺
钉手旋进行流量调节。
接口:
M5, G1/8
G1/4
尺寸表
型号
A B S H L
Z
M F SW SW1
GMCO 913-M5-3
M5 3 12 3 37 42.5 12.5 6.5 8
5.5
GMCO 914-M5-4
M5 4 12 3 37 42.5 19 8.8 8
5.5
GMCO 903-1/8-6
G1/8 6 22.5 5 65.5 72.5 26.5 13 14
7
GMCO 904-1/8-8
G1/8 8 22.5 5 65.5 72.5 28 15 14
7
GMCO 905-1/4-8
G1/4 8 27 7 85 97.5 28.5 15 19 10
GMCO 906-1/4-10
G1/4 10 27 7 85 97.5 31 17.5 19 10
650
1...,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670 672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,...1064
Powered by FlippingBook