产品综合样本 release 8.5 - page 658

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/7.07.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO
PMCO
系列铰接式流量控制阀
637
PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO
系列铰接式流量控制阀
单向和双向,接口
M5, G1/8, G1/4, G3/8
,其中:
金属铰接接头(
M5
工程塑料铰接接头(
G1/8, G1/4, G3/8
这些系列的单向和双向流量控制阀
的外形尺寸很小,便于直接安装在气缸
或阀上。流量控制阀和铰接的管接头一
起供货。
综合参数
结构形式
针形
类别
单向和双向流量控制
材料
M5
接口:不锈钢阀体和调节螺钉;黄铜开槽夹头和铰接接头;工程塑料旋手:丁腈橡胶密封件
G1/8 - G1/4 - G3/8
接口:黄铜阀体、调节螺钉和开槽夹头;工程塑料旋手和铰接接头;丁腈橡胶密封件
安装方式
外螺纹
接口
M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 60°C
(干燥空气
- 20°C
工作压力
1 ÷ 10 bar
公称压力
6 bar
公称流量
见流量特性曲线
公称直径
M5 = 1.5 mm
G1/8 = 2 mm
G1/4 = 4 mm
G3/8 = 7 mm
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
New M5
1...,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657 659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,...1064
Powered by FlippingBook