产品综合样本 release 8.5 - page 657

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> SCU, MCU, SVU, MVU, SCO
MCO
系列铰接式流量控制阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/7.05.08
RSW
系列带消声器的流量控制阀(双向)
接口:
G1/8, G1/4
G1/2
尺寸表
型号
A
B
C
D
SW
Qn*(Nl/mm)
RSW 1/8
G1/8
13
22
6
12
410
RSW 1/4
G1/4
16
27
8
16
650
RSW 1/2
G1/2
26
35
11
26
1590
* Qn
按入口压力
6 bar
确定,且调
节螺钉处最大开启状态。
2905
系列消声套
用于
SCO
型和
MCO
型流量控制阀。
尺寸表
型号
A
B
L
2905 1/8
14
10
14.5
2905 1/4
18
13.5
14.5
2905 3/8
21
16.8
14.5
636
1...,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656 658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,...1064
Powered by FlippingBook