本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO
和
GMCO
系列铰接式流量控制阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/7.15.01
GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO, GMCO
系列铰接式流量控制阀
单向和双向
接口
M5, G1/8
和
G1/4
这些系列的单向和双向流量控制阀
的外形尺寸很小,便于直接安装在气缸
或阀上,可以较为精确地调节流量。
综合参数
结构形式
针形
类别
单向和双向流量控制
材料
M5
:不锈钢阀体和调节螺钉,丁腈橡胶密封件
G1/8 - G1/4 - G3/8
:黄铜阀体,丁腈橡胶密封件
安装方式
外螺纹
接口
M5 - G1/8 - G1/4
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气
- 20°C
)
工作压力
1 ÷ 10 bar
公称压力
6 bar
公称流量
见流量特性曲线
最大公称直径
M5 = 1.5 mm
;
G1/8 = 3.5 mm
;
G1/4 = 5 mm
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
646