产品综合样本 release 8.5 - page 662

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/7.07.05
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO
PMCO
系列铰接式流量控制阀
641
双向流量控制阀,可通过旋手进行流量调节。
接口:
M5, G1/8, G1/4
G3/8
PMVU
系列流量控制阀(阀用,单向)
单向流量控制阀,安装在阀上使用。可通过流量
控制阀上的滚花螺钉手旋进行流量调节。
接口:
M5, G1/8, G1/4
G3/8
尺寸表
型号
A B G H L
N S W SW SW1 Z
PMVU 702-M5-4
M5 4 8.6 3.5 31 18 5.7 8
8 5.5 35
PMVU 702-M5-6
M5 6 10.4 3.5 31 19 5.7 8
8 5.5 35
PMVU 704-1/8-4
G1/8 4 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMVU 704-1/8-6
G1/8 6 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMVU 704-1/8-8
G1/8 8 13.9 5 36.5 22.5 7.75 14 12 7 42.5
PMVU 706-1/4-6
G1/4 6 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMVU 706-1/4-8
G1/4 8 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMVU 706-1/4-10
G1/4 10 16.1 6 42 27 9.25 18.6 15 7
48
PMVU 708-3/8-10
G3/8 10 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
PMVU 708-3/8-12
G3/8 12 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
PSCO
系列流量控制阀(双向)
尺寸表
型号
A
B G H L
N
S
W SW
PSCO 602-M5-4
M5
4
8.6 3.5 21.5
18
5.7
8
8
PSCO 602-M5-6
M5
6 10.4 3.5 21.5
19
5.7
8
8
PSCO 604-1/8-4
G1/8 4 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSCO 604-1/8-6
G1/8 6 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSCO 604-1/8-8
G1/8 8 13.9 5
27
22.5 7.75
14
12
PSCO 606-1/4-6
G1/4 6 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSCO 606-1/4-8
G1/4 8 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSCO 606-1/4-10
G1/4 10 16.1 6 30.5
27
9.25 18.6 15
PSCO 608-3/8-10
G3/8 10 20.2 7 36.5
29
11
22
18
PSCO 608-3/8-12
G3/8 12 20.2 7 36.5
29
11
22
18
PMCO
系列流量控制阀(双向)
双向流量控制阀,可通过流量控制阀上的滚花螺
钉手旋进行流量调节。
接口:
M5, G1/8, G1/4
G3/8
尺寸表
型号
A B G H L
N S W SW SW1 Z
PMCO 702-M5-4
M5 4 8.6 3.5 31 18 5.7 8
8 5.5 35
PMCO 702-M5-6
M5 6 10.4 3.5 31 19 5.7 8
8 5.5 35
PMCO 704-1/8-4
G1/8 4 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMCO 704-1/8-6
G1/8 6 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMCO 704-1/8-8
G1/8 8 13.9 5 36.5 22.5 7.75 14 12 7 42.5
PMCO 706-1/4-6
G1/4 6 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMCO 706-1/4-8
G1/4 8 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMCO 706-1/4-10
G1/4 10 16.1 6 42 27 9.25 18.6 15 7
48
PMCO 708-3/8-10
G3/8 10 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
PMCO 708-3/8-12
G3/8 12 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
New M5
New M5
New M5
1...,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661 663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,...1064
Powered by FlippingBook