本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/7.05.05
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> SCU, MCU, SVU, MVU, SCO
和
MCO
系列铰接式流量控制阀
MVU
系列流量控制阀(阀用,单向)
单向流量控制阀,安装在阀上使用。可通过流量
控制阀上的滚花螺钉手旋进行流量调节。
接口:
M5, G1/8
和
G1/4
。
尺寸表
型号
A
H
L
S
SW SW1
Z
MVU 702-M5
M5
3.5
31
5.5
8
5.5
35
MVU 704-1/8
G1/8
5
41
12.5
12
7
46
MVU 706-1/4
G1/4
6
43.5
12.5
15
7
49
注:
与
6610
、
6620
、
1610
、
1620
、
2023
、
1170
型管接头配套使
用。
M5
接口的流量控制阀必须连
同上述规格
M6
接口的管接头配套
使用。
SCO
系列流量控制阀(双向)
双向流量控制阀,可通过旋手进行流量调节。
接口:
M5, G1/8
和
G1/4
。
尺寸表
型号
A
H
L
S
SW
SCO 602-M5
M5
3.5
21.5
5.5
8
SCO 604-1/8
G1/8
5
31.5
12.5
12
SCO 606-1/4
G1/4
6
32.5
12.5
15
MCO
系列流量控制阀(双向)
双向流量控制阀,可通过流量控制阀上的滚花螺
钉手旋进行流量调节。
接口:
M5, G1/8
和
G1/4
。
尺寸表
型号
A
H
L
S
SW SW1
Z
MCO 702-M5
M5
3.5
31
5.5
8
5.5
35
MCO 704-1/8
G1/8
5
41
12.5
12
7
46
MCO 706-1/4
G1/4
6
43.5
12.5
15
7
49
注:
与
6610
、
6620
、
1610
、
1620
、
2023
、
1170
型管接头配套使
用。
M5
接口的流量控制阀必须连
同上述规格
M6
接口的管接头配套
使用。
注:
与
6610
、
6620
、
1610
、
1620
、
2023
、
1170
型管接头配套使
用。
M5
接口的流量控制阀必须连
同上述规格
M6
接口的管接头配套
使用。
633