本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/8.22.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> SWDN
系列电子式真空
/
压力开关
SWDN-V01-... SWDN-P10-...
额定压力范围
-1 ÷ 1 bar 0 ÷ 10 bar
设定压力范围
-1 ÷ 1 bar -1 ÷ 10 bar
耐压
3 bar 15 bar
介质
非腐蚀性气体,干燥无油空气
可显示单位及其设定精度
kPa
MPa
Kgf/cm
2
bar
Psi
InHg
mmHg
mmH
2
O
0.1 -
- 0.001
0.001 0.01
0.001 0.01
0.01 0.1
0.1 -
1 -
0.1 -
电压
12 ÷ 24V DC ±10%
,波动(
p-p
)
10%
(带逆流保护)
消耗电流
≤ 55 mA
数字量输出(
PNP
)
2
路数字量输出(集电极开路)
最大负载电流
80 mA
最大供电电压
24V DC
残余电压
≤ 1V
(负载电流
80 mA
)
重复精度(数字量输出)
≤
满量程的
± 0.2% + 1
位
模拟量输出
1 ÷ 5V
(满量程的
± 5%
)
1 ÷ 5V
(满量程的
± 2.5%
)
(在线性度范围内
≤
满量程的
± 1%
)
迟滞
迟滞模式
窗口比较模式
可调
固定(
3
位)
响应时间
≤ 2.5 ms
(预防误动作功能:
24 ms
、
192 ms
、
768 ms
)
短路保护
有
LED
显示
3
位
+ 1/2
位(取样周期
5
次
/sec
)
显示精度
≤
满量程的
± 2% ± 1
位(环境温度:
25 ± 3°C
)
指示灯
绿色
LED
(输出
1
),红色
LED
(输出
2
)
耐环境
防护等级
工作温度
相对湿度
耐电压
绝缘阻抗
抗震性
耐冲击
IP40
工作:
0 ÷ 50°C /
存储:
-20 ÷ 60°C
(未结露和未结冰)
工作
/
存储:
35 ÷ 85%
(未结露)
1000V AC
,一分钟 (壳体与导线间)
50M
Ω
(
500V DC
,壳体与导线间)
全振幅
1.5 mm
(
10Hz - 55Hz - 10Hz
扫描
1
分钟,
X - Y - Z
三个方向各
2
个小时)
980 m/s²
(
100g
)
X - Y - Z
三个方向各
3
次
温度影响
在工作温度范围内
≤
满量程的
± 2%
(以
25°C
为基准)
接口
G1/8
外螺纹和
M5
内螺纹
电缆类型
防油电缆(
0.15 mm²
)
质量
带
2 m
电缆约
67 g
带
M8
插座约
35 g
技术参数
675