产品综合样本 release 8.5 - page 703

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> SWCN
系列电子式真空
/
压力开关
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/8.27.02
SWCN
系列
V01
测量范围
V01
= -1 ÷ 1 bar
P10 = 0 ÷ 10 bar
P3
输出信号
P3
= 2
路数字量(
PNP
+ 1
路模拟量(
1 - 5V DC
)(仅限
2 m
电缆电气连接)
P4 = 2
路数字量(
PNP
2
电气连接
2
= 2 m
电缆
M = 4
M8
插座
SWCN
系列电子式真空
/
压力开关代号
型号
SWCN-V01-P3-2
SWCN-V01-P4-2
SWCN-V01-P4-M
SWCN-P10-P3-2
SWCN-P10-P4-2
SWCN-P10-P4-M
SWCN
-
V01
-
P3
-
2
SWCN
系列电子式真空
/
压力开关
1 =
棕色(
+
2 =
白色(输出
2
3 =
蓝色(
-
4 =
黑色(输出
1
682
1...,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702 704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,...1064
Powered by FlippingBook