产品综合样本 release 8.5 - page 701

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> SWC
系列电子式真空
/
压力开关
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/8.25.04
图例:
1 =
棕色(
+
2 =
白色(输出
2
3 =
蓝色(
-
4 =
黑色(输出
1
法兰
注:
O
型圈和安装螺钉配套。
型号
SWC-E
安装支架
型号
SWC-B
面板式安装支架
A =
开孔面板厚度
1 ÷ 6 mm
型号
SWC-F
插座
型号
描述
电缆长度
CS-DF04EG-E200
直通式,
M8 - 4
芯插座,
IP65
2 m
CS-DF04EG-E500
直通式,
M8 - 4
芯插座,
IP65
5 m
CS-DR04EG-E200
直角式,
M8 - 4
芯插座,
IP65
2 m
CS-DR04EG-E500
直角式,
M8 - 4
芯插座,
IP65
5 m
680
1...,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700 702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,...1064
Powered by FlippingBook