产品综合样本 release 8.5 - page 690

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/8.20.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> SWD
系列电子式真空
/
压力开关
SWD
系列电子式真空
/
压力开关
即将停止生产
数显,高精度,使用方便
应用:
-
可用作系统安全监控或集成真空发生器
中的传感元件;
-
体积小、重量轻,可直接安装于抓取系
统的前端;
-
可按任意方向安装。
注:
开关用插座需单独订购。
综合参数
»
电子式真空
/
压力开关,切换精
确,两路数字量输出,数显当
前压力
»
可通过按键调节切换点和迟
滞,易于使用,能满足用户各
种需求
»
可编程设置输出数字量信号,
压力的上下极限值可通过屏幕
显示
»
特殊功能可编程,提供更大的
适应性
说明
-
电子式真空
/
压力开关,聚碳酸酯机座
- G1/8
外螺纹和
M5
内螺纹连接
- 3
位数显,可通过按键设置
- LED
显示开关状态
- 4
M8
插座实现电气连接
669
1...,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689 691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,...1064
Powered by FlippingBook