本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/8.25.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> SWC
系列电子式真空
/
压力开关
SWC-V00-P
SWC-P10-P
介质
非腐蚀性气体,干燥无油空气
非腐蚀性气体,干燥无油空气
测量范围
-1 ÷ 0 bar
0 ÷ 10 bar
耐压
5 bar
16 bar
重复精度
测量范围的
± 1%
测量范围的
± 1%
迟滞
设定值的
0 - 100%
可调或选择比较模式
设定值的
0 - 100%
可调或选择比较模式
输出信号
2
路数字量
2
路数字量
最大电流
180 mA
(在
30V DC
时)
180 mA
(在
30V DC
时)
状态显示
2
路
LED
(对应不同输出)
2
路
LED
(对应不同输出)
显示精度
0.01 bar, 5 mmHg, 0.2 inHg, 1 kPa
0.01 bar, 5 mmHg, 0.2 inHg, 1 kPa
显示单位
bar, mmHg, inHg, kPa
bar, mmHg, inHg, kPa
显示器
3
位
7
分段
LED
3
位
7
分段
LED
电气连接
4
芯
M8
插座
4
芯
M8
插座
气路连接
G1/8
内螺纹
G1/8
内螺纹
电压
10.8 ÷ 30V DC
10.8 ÷ 30V DC
消耗电流
小于
55 mA
小于
55 mA
保护等级
IP65
(无保护软管,
IP40
)
IP65
(无保护软管,
IP40
)
温度影响
测量范围的
± 3%
测量范围的
± 3%
工作温度
0 ÷ 50°C
0 ÷ 50°C
质量
35 g
35 g
技术参数
679