本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> SWC
系列电子式真空
/
压力开关
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/8.25.02
SW
系列
SW
=
真空开关
C
类型
C
=
方形,带数显
V00
测量范围
V00
= -1 ÷ 0 bar
P10 = -1 ÷ 10 bar
P
极性
P
= PNP
SWC
系列电子式真空
/
压力开关代号
尺寸表
型号
B
D
G1
G3
H
H1
L
SWC-V00-P
29
3.4
G1/8
M8
30
40
30
SWC-P10-P
29
3.4
G1/8
M8
30
40
30
SW
C -
V00
-
P
SWC
系列电子式真空
/
压力开关
678