产品综合样本 release 8.5 - page 694

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/8.22.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> SWDN
系列电子式真空
/
压力开关
SWDN
系列电子式真空
/
压力开关
数显,高精度,使用方便
SWDN
系列电子式真空
/
压力开
是真空系统中的监控元件,在保证真
空系统的安全运行中起到相当重要的作
用,同时可起到节省气源的作用,使系
统中的能耗降到最低程度。
应用:
-
真空抓取系统的安全监控以及气源节省
系统中的传感元件;
-
可直接安装于抓取系统的执行端。
综合参数
»
体积小,重量轻
»
两路数字量输出
»
可通过按键调节切换点和迟滞
类型
电子式真空
/
压力开关,聚碳酸酯机座
接口
G1/8
外螺纹和
M5
内螺纹
显示
3
位数显,可通过按键设置
LED
指示灯
内置
LED
指示灯,显示开关状态
电气连接
4
M8
插座或
2 m
预置电缆
673
1...,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693 695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,...1064
Powered by FlippingBook