本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> SWE
系列电子式真空
/
压力开关
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/8.15.04
SWE-V00-PA
SWE-U10-PA
介质
非腐蚀性气体,干燥无油空气
非腐蚀性气体,干燥无油空气
测量范围
-1 ÷ 0 bar
-1 ÷ 10 bar
耐压
5 bar
16 bar
重复精度
测量范围的
± 1%
测量范围的
± 1%
迟滞性
可调,设定值的
3 ÷ 25%
可调,设定值的
3 ÷ 25%
输出信号
1
路模拟量(
1 ÷ 5 V
)
1
路数字量
1
路模拟量(
1 ÷ 5 V
)
1
路数字量
最大电流
125 mA
125 mA
切换时间
5 ms
5 ms
状态显示
LED
LED
电气连接
4
芯
M8
插座
4
芯
M8
插座
气路连接
G1/8
外螺纹和
M5
内螺纹
G1/8
外螺纹和
M5
内螺纹
电压
10.8 ÷ 30V DC
10.8 ÷ 30V DC
消耗电流
30 mA
30 mA
保护等级
IP65
(无保护软管,
IP40
)
IP65
(无保护软管,
IP40
)
温度影响
测量范围的
± 3%
测量范围的
± 3%
工作温度
0 ÷ 50°C
0 ÷ 50°C
质量
30 g
30 g
技术参数
668