本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.37.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> K8P
系列微型比例调压器
介质
惰性气体
输出压力范围
0.5 ÷ 10 bar
0.15 ÷ 3 bar
最大输入压力
11 bar
(
0.5 ÷ 10 bar
)
4 bar
(
0.15 ÷ 3 bar
)
输入信号(控制信号)
0 ÷ 10V DC
,波动
≤ 0.2%
4 ÷ 20 mA
输出信号(反馈信号)
0 ÷ 10V DC
最大流量
6 bar 12 l/min
3 bar 6 l/min
供电电压
/
消耗功率
24V DC / 1 W
线性度
≤ ± 1% FS
迟滞
± 0.5% FS
重复精度
± 0.5% FS
灵敏度
0.3% FS
电气接口
M8 - 4
芯针插座
K8P
系列微型比例调压器
New
比例压力控制
K8P
系列微型比例调压器
基于
K8
系
列直动式微型电磁阀,可实现高精度的
压力比例调节功能,响应速度快,功耗
低。
K8P
系列微型比例调压器可应用
于各种领域的压力比例调节,通过接受
输入信号(即控制信号),控制内部两
个
K8
电磁阀的打开和关闭以达到所需
的输出压力,调压器内部设置压力传感
器,实现闭环控制。
K8P
系列微型比例调压器内部带有自
适应功能,即可根据后端负载的容积,通
过内部算法实现最佳的产品性能。
综合参数
»
高精度
»
响应速度快
»
低功耗
»
自动调节
»
使用简便
»
紧凑型设计
725