本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/1.30.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MX
系列减压器
/
过滤器二联件
气源处理装置
3
MX
系列
2
规格
2
= G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8
接口
3/8
= G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
FR
减压器
/
过滤器二联件
0
过滤精度和排气方式
0
= 25 μm
,带溢流口
1 = 5 μm
,带溢流口
2 = 25 μm
,不带溢流口(仅限半自动排水)
3 = 5 μm
,不带溢流口(仅限半自动排水)
0
冷凝水排放
0
=
半自动排水
3 =
自动排水
5 =
保护式降压排水
8 = G1/8
接口外部排水
0
出口压力(
1 bar = 14.5 psi
)
0
= 0.5 ÷ 10 bar
4 = 0 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
(仅
MX2
规格)
4
压力表选项
0 =
不带压力表(螺纹接口)
2 =
内置式压力表,压力表量程范围
0 ÷ 6 bar
(配合出口压力
0 ÷ 4 bar
型减压器使用)
3 =
内置式压力表,压力表量程范围
0 ÷ 10 bar
(配合出口压力
0.5 ÷ 7 bar
型减压器使用,仅
MX2
规格)
4
=
内置式压力表,压力表量程范围
0 ÷ 12 bar
(配合出口压力
0.5 ÷ 10 bar
型减压器使用)
关于连接附件和安装支架,请参阅
MX
系列气源处理组合件(
3/1.50.01
页)。
MX
系列减压器
/
过滤器二联件代号
组件名称
材料
1 =
壳体
铝合金
2 =
盖子
聚缩醛
3 =
杯体塑料保护罩
聚碳酸酯
/
聚酰胺
4 =
导向装置
聚缩醛
5 =
过滤元件
聚乙烯
6 =
旋转叶片
聚缩醛
7 =
旋手
聚酰胺
8 =
上弹簧
镀锌钢
9 =
膜片
丁腈橡胶
10 =
下弹簧
不锈钢
密封件
丁腈橡胶
MX
2
-
3/8
-
FR
0
0 0 4
MX
系列减压器
/
过滤器二联件材料
751