产品综合样本 release 8.5 - page 778

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/1.35.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MX
系列隔离三通阀
气源处理装置
3
MX
系列
2
规格
2
= G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8
接口
3/8
= G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
V
隔离三通阀
01
控制方式
01
=
手控型(可锁)
16 =
电控型
17 =
电控型(外先导)
36 =
气控型
关于连接附件和安装支架,请参阅
MX
系列气源处理组合件(
3/1.50.01
页)。
MX
系列隔离三通阀代号
组件名称
材料
1 =
壳体
铝合金
2 =
盖子
聚缩醛
3 =
底座
聚缩醛
4 =
下弹簧
镀锌钢
5 =
阀芯
不锈钢(
MX... - V16 - V17 - V36
铝合金(
MX... - V01
密封件
丁腈橡胶
MX
2
-
3/8
-
V
01
MX
系列隔离三通阀材料
755
1...,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777 779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,...1064
Powered by FlippingBook