本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MX
系列隔离三通阀
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/1.35.01
气源处理装置
3
MX
系列隔离三通阀
模块型,规格
MX2, MX3
接口
G3/8, G1/2, G3/4
(
MX2
)
- G3/4, G1
(
MX3
)
电控型、气控型、手控型和外先导电控型可选
MX
系列隔离三通阀
通常安装在气源处理装置的上游,用于系统加压或排除系统管道
内的残余压力。电控型隔离阀可用于手控型难以操作的场合,并且配有手控装置,可在紧
急状态下使用。
可通过访问
Camozzi
的网站(
http://
catalogue.camozzi.com
)上的配置软件,方
便地实现单个元件或组合件的选型。
综合参数
»
手控型可加锁,确保安全
»
电控型可选电压
24V-110V-
230V DC/AC
»
关闭时系统泄压
»
消声器需单独订购
结构形式
模块型设计,紧凑型,滑阀型
材料
见
3/1.35.02
页隔离阀材料一览
接口
MX2
:
G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3
:
G3/4 - G1
安装方式
垂直放置
附壁式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
:最大工作压力可达
16 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
-5°C ÷ 60°C
:最大工作压力可达
10 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
工作压力
手控型:
-0.8 ÷ 10 bar
电控型:
2 ÷ 10 bar
电控型(外先导)、气控型:
-0.8 ÷ 10 bar
(先导压力:
2 ÷ 10 bar
)
公称流量(
1->2
)
见
3/1.35.03
页隔离阀流量特性曲线图
公称流量(
2->3
)
MX2
:
6000 Nl/min
MX3
:
9200 Nl/min
介质
压缩空气
754