产品综合样本 release 8.5 - page 780

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/1.35.04
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MX
系列隔离三通阀
气源处理装置
3
MX2...V01
型流量特性曲线
Δp =
出口侧的压力降
Q =
输出流量
MX3...V01
型流量特性曲线
Δp =
出口侧的压力降
Q =
输出流量
MX...V01
型流量特性曲线图
MX...V01 =
手控型(可锁)
Fig. 1 =
关闭状态
Fig. 2 =
打开状态
MX...V01
型隔离三通阀
尺寸表
型号
A
B
C F
G I
L
M N O P Q R S SW T
质量(
kg
MX2-3/8-V01
G3/8 G1/2
70
18 34.5 68 9
8
152
13
51
31 88 63.5 27 37.5
0.5
MX2-1/2-V01
G1/2 G1/2
70
18 34.5 68 9
8
152
13
51
31 88 63.5 27 37.5
0.5
MX2-3/4-V01
G3/4 G1/2
70
18 34.5 68 9
8
152
13
51
31 88 63.5 27 37.5
0.5
MX3-3/4-V01
G3/4 G3/4 89.5 23
48
76 8 14.5 205.5 37 66.5 40 102 94.5 34 44.5
0.9
MX3-1-V01
G1
G3/4 89.5 23
48
76 8 14.5 205.5 37 66.5 40 102 94.5 34 44.5
0.9
757
1...,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779 781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,...1064
Powered by FlippingBook