本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/2.40.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MC
系列分接块
气源处理装置
3
MC
系列分接块
模块型
接口
G1/4, G1/2
MC
系列分接块
采用模块化设计,规格
1
和
2
两种,可以很方便地与其他
MC
系列气
源处理装置组合配置安装。
MC
系列分接块有普通型(即不带单向阀)和带单向阀型两种。当气动系统中,同时
需要有油雾和无油雾供气时,为防止带油雾的压缩空气从油雾器倒流的情况出现,可使用
带单向阀的分接块。
综合参数
结构形式
模块型
材料
锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口和适用规格
G1/4 -
规格
1 G1/2 -
规格
2
质量
0.232 kg 0.379 kg
安装方式
垂直放置,附壁式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(介质的露点应不低于
2°C
)
表面涂层
涂漆
工作压力
0 ÷ 16 bar
公称流量
MC1-B = 4080 Nl/min
MC1-B-VNR = 2350 Nl/min
MC2-B = 8400 Nl/min
MC2-B-VNR = 5600 Nl/min
799