本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MC
系列软起动阀
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/2.35.01
气源处理装置
3
MC
系列软起动阀
模块型
接口
G1/4, G3/8, G1/2
MC
系列软起动阀
可以使气动系统
逐步加压至所需要的压力,以防止气动
系统在通入压缩空气的一瞬间,造成人
员或设备的伤害。当向气动系统输入压
缩空气时,在压力逐步升高至系统设定
压力的
50%
后,系统压力在一个非常短
的时间内升至设定压力的
100%
。
注:
建议在软起动阀前端使用电控型或
气控型隔离三通阀,以实现系统的泄压。
综合参数
结构形式
模块型
材料
锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口
G1/4 G3/8 G1/2
质量
0.275 kg 0.566 kg 0.544 kg
安装方式
垂直放置,附壁式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(介质的露点应不低于
2°C
)
表面涂层
涂漆
工作压力
2 ÷ 10 bar
公称流量
G1/4 = 1850 Nl/min
G3/8 = 4000 Nl/min
G1/2 = 4350 Nl/min
(按供气压力
6 bar
和
ΔP = 1 bar
确定)
796