本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MC
系列隔离三通阀
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/2.30.01
气源处理装置
3
MC
系列隔离三通阀
模块型
接口
G1/4, G3/8, G1/2
手控型、气控型和电控型可选
MC
系列隔离三通阀
有手控型、气控型和电控型三种形式,通常安装在气源处理装置
的上游,可以排除气动系统管道中的残余压力。采用模块化设计,组装成气源处理组合件
及拆换、维修都很便捷,接口有
G1/4
、
G3/8
和
G1/2
三种。
注:
手控型隔离三通阀可锁(锁需客户自行提供),电控型隔离三通阀需单独选配
G70/
U70
型电磁铁。
综合参数
结构形式
模块型,截止式
材料
锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口
G1/4 G3/8 G1/2
质量
0.277 kg 0.536 kg 0.514 kg
安装方式
垂直放置,附壁式安装,面板式安装(仅限手控型)
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(介质的露点应不低于
2°C
)
表面涂层
涂漆
工作压力
手控型、电控型:
2 ÷ 10 bar
气控型:
-0.8 ÷ 10 bar
公称流量(
1 -> 2
)
见相应规格的隔离三通阀流量特性曲线图
公称流量(
2 -> 3
)
G1/4 = 1080 Nl/min
G3/8 = 2380 Nl/min
G1/2 = 2380 Nl/min
(按供气压力
6 bar
和
ΔP = 1 bar
确定)
792