产品综合样本 release 8.5 - page 818

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/2.30.04
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MC
系列隔离三通阀
气源处理装置
3
MC
系列手控型可锁隔离三通阀
尺寸表
型号
A
B
C
E
F
G
H
L
M N
R
S
T
U
V
MC104-V01
96.5
54.5
42
11
38.5
16
4.5
30x1.5
45
45
9
0 ÷ 6
35
G1/4
G1/8
MC238-V01
113
67
46
14
46.5
20.5
5.5
30x1.5
62
60
13
0 ÷ 6
46
G3/8
G1/4
MC202-V01
113
67
46
14
46.5
20.5
5.5
30x1.5
62
60
13
0 ÷ 6
46
G1/2
G1/4
工作压力为
6 bar
时所需的手控力:
- MC104-V01 = 29 N
- MC238-V01 = 31 N
- MC202-V01 = 31 N
MC
系列电控型
/
气控型隔离三通阀
EV10 =
电控型隔离三通阀,单稳态,弹簧复位,双稳态手控装置
VP01 =
气控型隔离三通阀,单稳态,弹簧复位
尺寸表
型号
A
B
E
F
G
H
I
L
M N
T
U
V
机能图
MC104-V16
120
-
11
38.5
81.5
4.5
22
32
45
45
35
G1/4
G1/8
EV10
MC238-V16
142.5
-
14
46.5
96
5.5
33.5
51
62
60
46
G3/8
G1/4
EV10
MC202-V16
142.5
-
14
46.5
96
5.5
33.5
51
62
60
46
G1/2
G1/4
EV10
MC104-V36
-
77.5
11
38.5
-
4.5
22
32
45
45
35
G1/4
G1/8
VP01
MC238-V36
-
93.5
14
46.5
-
5.5
33.5
51
62
60
46
G3/8
G1/4
VP01
MC202-V36
-
93.5
14
46.5
-
5.5
33.5
51
62
60
46
G1/2
G1/4
VP01
795
1...,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817 819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,...1064
Powered by FlippingBook