本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/2.45.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MC
系列过滤器、减压器和油雾器组合件
气源处理装置
3
MC
系列过滤器、减压器和油雾器组合件
接口
G1/4, G3/8
和
G1/2
MC
系列过滤器、减压器和油雾器
组合件
是
MC
系列的相关产品组装在一
起而形成的气源处理装置,可用一个简
单的代号实现组合件的产品订购。
如需在组合件上安装压力表或安装
支架,需单独订购。
综合参数
»
洁净型设计
»
模块化
»
易于维护和保养
结构形式
模块型
材料
锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口
G1/4 - G3/8 - G1/2
安装方式
垂直放置,附壁式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(在
10 bar
时,且介质的露点应不低于
2°C
)
表面涂层
涂漆
公称流量
按供气压力
6 bar
和
ΔP = 1 bar
确定(除组合形式
FRL
的
ΔP = 0.5 bar
)
801