本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MC
系列减压器
/
过滤器二联件
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/2.25.02
气源处理装置
3
MC
系列
2
规格
1 = G1/4
2
= G3/8 - G1/2
02
接口
04 = G1/4
38 = G3/8
02
= G1/2
D
减压器
/
过滤器二联件
0
过滤精度
0
= 25 μm
1 = 5 μm
0
冷凝水排放和排气方式
0
=
半自动排水,带溢流口
1 =
半自动排水,不带溢流口
3 =
自动排水,带溢流口(仅限
G3/8
、
G1/2
)
4 =
降压排水,带溢流口(仅限
G1/4
)
5 =
保护式降压排水,带溢流口
8 = G1/8
接口外部排水,带溢流口
关于冷凝水的排放,请参见
3/5.10
4
工作压力
= 0.5 ÷ 10 bar
2 = 0 ÷ 2 bar
(仅限
G1/4
)
4
= 0 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
(仅限
G1/4
)
MC
系列减压器
/
过滤器二联件代号
尺寸表
型号
A
B C D E
F
G H I
L
M N O P Q R S T
U
MC104-D00
190.5 102 52 38 11 126.5 27.5 4.5 28 30X1.5 45 45 G1/8 37 58 3 0 ÷ 6 35 G1/4
MC238-D00
256.5 133 64 59 14 162
35 5.5 45 47X1.5 62 59 G1/8 53 72 3.5 0 ÷ 9 46 G3/8
MC202-D00
256.5 133 64 59 14 162
35 5.5 45 47X1.5 62 59 G1/8 53 72 3.5 0 ÷ 9 46 G1/2
MC
2
02
-
D 0
0
-
4
MC
系列减压器
/
过滤器二联件
FR01 =
减压器
/
过滤器二联件,带溢流口,半自动排水
FR02 =
减压器
/
过滤器二联件,带溢流口,外部排水
FR11 =
减压器
/
过滤器二联件,不带溢流口,半自动排水
FR18 =
减压器
/
过滤器二联件,带溢流口,自动排水
790