产品综合样本 release 8.5 - page 827

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MC
系列过滤器、减压器和油雾器组合件
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/2.45.04
气源处理装置
3
MC
系列
2
规格
1 = G1/4
2
= G3/8 - G1/2
02
接口
04 = G1/4
38 = G3/8
02
= G1/2
C
组合形式
C
= D + L
E = V01 + D + L
FRL = F + R + L
GN = D + L + V16 + AV
HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.O.
HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.C.
N = V01 + D
PN = D + V16 + AV
QN = V01 + D + V16 + AV
TN = V01 + D + L + V16 + AV
U = F13 + FB3
(只限
G3/8
G1/2
ZNA = V01 + D + V16 + AV + PRESS N.O.
ZNC = V01 + D + V16 + AV + PRESS N.C.
5
过滤精度
5
= 5 μm
25 = 25 μm
FL
安装方式
FL
=
带终端法兰
- F
:过滤器(半自动排水)
- R
:减压器(带溢流口,
0.5 ÷ 10 bar
- D
:减压器
/
过滤器二联件(半自动排水,带溢流口,
0.5 ÷ 10 bar
- L
:油雾器
- V01
:手控型隔离三通阀
- V16
:电控型隔离三通阀
- AV
:软起动阀
- PRESS N.O.
:压力开关(
NO
- PRESS N.C.
:压力开关(
NC
- F13
:过滤器,自动排水,过滤精度
5 μm
- FB3
:聚结式过滤器,自动排水,过滤精度
0.01 μm
MC
系列过滤器、减压器和油雾器组合件代号
尺寸表
型号
A
B
B1
C
公称流量(
Nl/min
MC104-C-5
193.5
90
-
45
1450
MC238-C-5
256.5
124
-
60
4800
MC202-C-5
256.5
124
-
60
4900
MC104-C-5-FL
193.5
-
114
45
1450
MC238-C-5-FL
256.5
-
152
60
4800
MC202-C-5-FL
256.5
-
152
60
4900
MC
2
02
-
C -
5
-
FL
组合形式
C
减压器
/
过滤器二联件
油雾器
804
1...,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826 828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,...1064
Powered by FlippingBook