本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/2.25.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MC
系列减压器
/
过滤器二联件
气源处理装置
3
MC
系列减压器
/
过滤器二联件
模块型
接口
G1/4, G3/8, G1/2
金属杯,卡口式结构
MC
系列减压器
/
过滤器二联件
采用模块化设计,组装成气源处理组合件及拆换、维
修都很便捷,接口有
G1/4
、
G3/8
和
G1/2
三种。二联件壳体及贮水杯为锌合金材料,贮水
杯外壳内镶嵌专用聚合物以提高贮水杯的抗氧化能力,并采用平面倾斜观察窗,可很方便
地观察杯内贮水的液位高度。
综合参数
结构形式
模块型,膜片式
材料
锌合金基体及贮水杯,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口
G1/4 G3/8 G1/2
最大贮水容积
28 cm³ 72 cm³ 72 cm³
质量
0.443 kg 0.948 kg 0.928 kg
压力表接口
G1/8
安装方式
垂直放置,附壁式安装,面板式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(在
10 bar
时,且介质的露点应不低于
2°C
)
过滤精度
25 μm
5 μm
排水方式
半自动排水、自动排水、降压排水、保护式降压排水、
G1/8
接口外部排水
表面涂层
涂漆
入口压力
带半自动排水或保护式降压排水:
0.3 ÷ 16 bar
带降压排水:
0.3 ÷ 10 bar
(仅限
G1/4
)
带自动排水:
1.5 ÷ 12 bar
(仅限
G3/8
和
G1/2
)
789