产品综合样本 release 8.5 - page 833

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MC
系列多路减压器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/2.50.01
气源处理装置
3
MC
系列多路减压器
模块型
接口
G1/4
MC
系列多路减压器
用于多个多路
减压器的组合使用,这些组合后的多路
减压器具有统一的进气口。多路减压器
的出口在减压器的正面或背面,可通过
手旋调节出口的压力,且每个多路减压
器的出口压力不会受其相邻多路减压器
的影响。
多路减压器采用模块化设计,组装
成气源处理组合件及拆换、维修都很便
捷。接口
G1/4
,管式连接。可附壁式安
装或面板式安装。
综合参数
结构形式
模块型,膜片式
材料
锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口
G1/4
质量
0.320 kg
压力表接口
/
出口接口
G1/8
安装方式
垂直放置,附壁式安装,面板式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(介质的露点应不低于
2°C
表面涂层
涂漆
入口压力
0 ÷ 16 bar
出口压力
0.5 ÷ 10 bar
0 ÷ 4 bar
公称流量
见相应规格的多路减压器流量特性曲线图
810
1...,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832 834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,...1064
Powered by FlippingBook