产品综合样本 release 8.5 - page 834

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/2.50.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MC
系列多路减压器
气源处理装置
3
6512
流量特性曲线图
Pa =
入口压力(即供气压力)
Pr =
出口压力(即设定压力)
Qn =
公称流量
MC
系列多路减压器代号
MC
1
04
-
M 0 0
MC
系列
1
规格
1
= G1/4
04
接口
04
= G1/4
M
多路减压器
0
工作压力
0
= 0.5 ÷ 10 bar
1 = 0 ÷ 4 bar
2 = 0 ÷ 2 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
0
排气方式
0
=
带溢流口
1 =
不带溢流口
5 =
精密溢流
*
*
带精密溢流的减压器较之带普通溢流的减压器可更快地调整出口压力的波动,但无精密减压器的功能,且溢流口始终有排气现象。
811
1...,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833 835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,...1064
Powered by FlippingBook