产品综合样本 release 8.5 - page 837

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> CLR
系列铰接式微型减压器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/3.03.01
气源处理装置
3
结构形式
活塞式
材料
黄铜阀体,工程塑料铰接接头,不锈钢弹簧,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4
质量
0.035 kg
安装方式
管式连接,面板式安装
工作温度
-5 ÷ 50°C
(介质的露点应不低于
2°C
入口压力
2 ÷ 10 bar
出口压力
0.5 ÷ 10 bar
公称流量
见减压器流量特性曲线图
CLR
系列铰接式微型减压器
接口
G1/8, G1/4
铰接式微型减压器,铰接部分材料为工程塑料
CLR
系列铰接式微型减压器
接口
G1/8
G1/4
两种规格,采用活塞式
结构,阀体为黄铜材质,快插接头部分
采用工程塑料,重量轻。可管式连接或
面板式安装。
塑料旋手可在任意位置锁定。如果
不装配铰接快插接头部分,可将减压器
直接安装于设备中。
CLR
系列减压器均带有回流功能,
可安装于控制阀和气缸之间,实现快速
排气。
综合参数
»
质量极轻
»
紧凑型设计
»
管式连接或面板式安装
814
1...,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836 838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,...1064
Powered by FlippingBook