产品综合样本 release 8.5 - page 974

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/1.10.02
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> VTOF
系列扁平吸盘(椭圆形)
真空元件
5
VTOF
系列真空吸盘代号
技术参数表
VT
O F -
0070-035
N -
M3
M
VT
系列
O
形状
O
=
椭圆形
F
类型
F
=
扁平
0070-035
直径
0070 - 035
= 7.0 x 3.5 mm
0150 - 050 = 15.0 x 5.0 mm
0180 - 060 = 18.0 x 6.0 mm
0300 - 100 = 30.0 x 10.0 mm
0450 - 150 = 45.0 x 15.0 mm
0600 - 200 = 60.0 x 20.0 mm
N
材料
N
=
丁腈橡胶
S =
硅橡胶
M3
连接螺纹
M3
= M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M
螺纹类型
M
=
外螺纹
F =
内螺纹
型号
吸力
*
N
内部容积(
cm
3
工件最小弯曲半径(凸状,
mm
推荐连接管的直径(内径,
mm
VTOF-0070-035
1
0.019
3
2
VTOF-0150-050
3.1
0.036
5
2
VTOF-0180-060
4.5
0.058
7
2
VTOF-0300-100
12.2
0.28
10
4
VTOF-0450-150
28.2
0.98
18
6
VTOF-0600-200
50.1
2.3
25
6
*
该吸力为真空度在
-0.6 bar
时的理论值,用于抓取干燥、表面光滑的工件,不包括任何安全系数。
947
1...,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973 975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,...1064
Powered by FlippingBook