本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> VTCL
系列波纹吸盘(
1.5
褶)
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/1.15.02
真空元件
5
VTCL
系列真空吸盘代号
技术参数表
VT
C L
-
110
N -
M5
M
VT
系列
C
形状
C
=
圆形
L
类型
L
=
波纹,
1.5
褶
110
直径
110
= 11.0 mm
140 = 14.0 mm
160 = 16.0 mm
200 = 20.0 mm
250 = 25.0 mm
330 = 33.0 mm
430 = 43.0 mm
530 = 53.0 mm
N
材料
N
=
丁腈橡胶
S =
硅橡胶
M5
连接螺纹
M5
= M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M
螺纹类型
M
=
外螺纹
F =
内螺纹
型号
吸力
*
(
N
) 解脱力(
N
)
内部容积(
cm
3
)
工件最小弯曲半径(凸状,
mm
) 推荐连接管的直径(内径,
mm
)
VTCL-110
0.95
3.8
0.225
5
4
VTCL-140
1.2
5
0.42
6
4
VTCL-160
2.3
6.7
0.75
7
4
VTCL-200
4.7
10.7
1.15
9
4
VTCL-250
7.3
17.3
3.15
11
4
VTCL-330
13.6
39.6
4.75
15
6
VTCL-430
22.8
64.5
9.25
30
6
VTCL-530
51.3
95
26.25
40
6
*
该吸力为真空度在
-0.6 bar
时的理论值,用于抓取干燥、表面光滑的工件,不包括任何安全系数。
950