产品综合样本 release 8.5 - page 981

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> VTCN
系列波纹吸盘(
2.5
褶)
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/1.20.03
真空元件
5
型号
吸力
*
N
解脱力(
N
) 内部容积(
cm
3
) 工件最小弯曲半径(凸状,
mm
推荐连接管的直径(内径,
mm
VTCN-050
0.1
0.8
0.033
2
2
VTCN-070
0.1
0.9
0.043
3
4
VTCN-090
0.7
2.3
0.15
5
4
VTCN-120
0.9
3.5
0.6
6
4
VTCN-140
1.2
5.7
0.975
7
4
VTCN-180
2.3
8.5
1.35
9
4
VTCN-200
3.8
12.1
2
10
4
VTCN-250
4.5
19
5.4
12
4
VTCN-320
12
36.9
10
17
6
VTCN-420
13.6
44
19.5
24
6
VTCN-520
27
96
62
35
6
技术参数表
*
该吸力为真空度在
-0.6 bar
时的理论值,用于抓取干燥、表面光滑的工件,不包括任何安全系数。
954
1...,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980 982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,...1064
Powered by FlippingBook