产品综合样本 release 8.5 - page 979

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> VTCN
系列波纹吸盘(
2.5
褶)
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/1.20.01
真空元件
5
VTCN
系列波纹吸盘(圆形,
2.5
褶)
吸盘直径
5 - 52 mm
,丁腈橡胶或硅橡胶材质
连接螺纹
M5, G1/8, G1/4
(均有内螺纹和外螺纹)
特别适用于表面极其不平整的工件或需要补偿很大工件高度的搬运
VTCN
系列波纹吸盘(
2.5
褶)
为褶
皱型设计,由螺纹接头和橡胶件组成,
其橡胶件为圆形。螺纹接头可直接插入
橡胶件连接在一起,螺纹接头与橡胶件
可以分别订购。
应用:
-
搬运表面平整或不平整的工件,如轿车
壳体、管子、纸盒等
-
搬运易碎易损工件,如电子元件、注塑
件等
-
搬运焊接件
-
硅橡胶吸盘可于高温环境
综合参数
»
直径范围广,橡胶件为丁腈橡
胶和硅橡胶两种材质(可选)
»
密封唇柔软且有锥度,对曲面
和不平整工件有很强的适应性
»
接触工件时有良好的缓冲性
能,吸力强
»
吸盘底部的特殊结构,减少了
搬运薄壁零件发生永久变形的
可能
»
吸盘上部带皱褶,刚性好。在
高速运动时,可承受较大的横
向负载
»
可很好地补偿工件高度上的差
»
2.5
褶的最优化外形
类型
由橡胶件和螺纹接头组成,高耐磨性
结构形式
螺纹接头和橡胶件不预先装配
维护保养
可更换橡胶件
952
1...,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978 980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,...1064
Powered by FlippingBook