本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/1.20.02
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> VTCN
系列波纹吸盘(
2.5
褶)
真空元件
5
VT
系列
C
形状
C
=
圆形
N
类型
N
=
波纹,
2.5
褶
050
直径
050
= 5.0 mm
070 = 7.0 mm
090 = 9.0 mm
120 = 12.0 mm
140 = 14.0 mm
180 = 18.0 mm
200 = 20.0 mm
250 = 25.0 mm
320 = 32.0 mm
420 = 42.0 mm
520 = 52.0 mm
N
材料
N
=
丁腈橡胶
S =
硅橡胶
M5
连接螺纹
M5
= M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M
螺纹类型
M
=
外螺纹
F =
内螺纹
VTCN
系列真空吸盘代号
VT
C N -
050
N -
M5
M
953