产品综合样本 release 8.5 - page 1005

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> VEC
系列集成型真空发生器
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/2.15.05
真空元件
5
VEC
系列集成型真空发生器
...D = SWD-V00-PA
电子式真空开关(数显)
2
路数字量输出
...E = SWE-V00-PA
电子式真空开关(无数显)
1
路数字量输出,
1
路模拟量输出
尺寸表
型号(数显) 型号(无数显)
R =
带气源自动节省系统
H
H1
H2
H3
VEC-10...-RD VEC-10...-RE
R
162
150
139
58.5
VEC-15...-RD VEC-15...-RE
R
162
150
139
58.5
VEC-20...-RD VEC-20...-RE
R
195.5
183.5
172.5
58.5
VEC-25...-RD VEC-25...-RE
R
195.5
183.5
172.5
58.5
VEC-10...-VD VEC-10...-VE
-
147.5
135.5
124.5
44
VEC-15...-VD VEC-15...-VE
-
147.5
135.5
124.5
44
VEC-20...-VD VEC-20...-VE
-
181
169
158
44
VEC-25...-VD VEC-25...-VE
-
181
169
158
44
978
1...,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004 1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,...1064
Powered by FlippingBook