产品综合样本 release 8.5 - page 1006

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/2.15.06
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> VEC
系列集成型真空发生器
真空元件
5
插座
适用于以下型号的真空发生器:
1
VEC-10, VEC-15
2
VEM-05, VEM-07, VEM-10
(关于
VEM
系列真空
发生器请查阅
5/2.20
页)
型号
电缆长度(
mm
121-803
300
121-806
600
121-810
1000
插座
适用于以下型号的真空发生器:
VEC-20, VEC-25
型号
126-800
电缆
型号
说明
CS-DF04EG-E500
直通式,
4
M8
插座,防护等级
IP65
,聚氨酯非屏蔽电缆,长度
5 m
CS-DR04EG-E500
直角式,
4
M8
插座,防护等级
IP65
,聚氨酯非屏蔽电缆,长度
5 m
979
1...,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005 1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,...1064
Powered by FlippingBook