Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Eyectores Serie VEM
CATÁLOGO
5
982
/2.20.01
5
>
Versión 8.5
VACÍO >
VACÍO
Eyectores compactos
Serie VEM
Generador de vacío con tamaños miniatura con válvulas integradas
y sistema de monitoreo. Posibilidad de manejar succión y expulsión
individualmente sin usar válvulas externas.
Una de las más importantes
características de los eyectores
compactos Serie VEM es su
compactibilidad.
Esta compactibilidad y bajo peso, los
hacen convenientes para aplicaciones
“dinámicas” como los robots, cuando
ensamblan directamente en la parte en
movimiento (pinzas cabeza, etc.)
Los eyectores compactos Serie VEM
tienen integradas válvulas de succión
y aspirado junto con un sistema
de monitoreo (interruptor de vacío).
Con esto es entonces posible comandar
la succión y el soplado individual sin
usar válvulas externas.
Los eyectores compactos Serie VEM
son a menudo usados en sistemas
completamente manejados
automáticamente.
»
»
Extremadamente compacto
con peso reducido.
»
»
Modularidad para una
fácil instalación.
»
»
Fácil monitoreo del nivel
de vacío a través de un
interruptor integrado.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Descripción - cuerpo en aluminio anodizado
- función de la válvula para la disponibilidad de succión en apertura normal (NO succión cuando no está activada) o normalmente cerrada
(NC no hay succión cuando no está activada).
- válvula de succión (normalmente cerrada), con silenciador y filtro integrado.
Opciones - opciones con posibilidad de montaje que encaja en la placa.
1...,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995 997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,...1056