Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
5
Eyectores Serie VEM
VACÍO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
985
/2.20.04
5
VACÍO
VEM 05... 10
Mod.
VEM-05C2-VE
VEM-05A2-VE
VEM-07C2-VE
VEM-07A2-VE
VEM-10C2-VE
VEM-10A2-VE
Conectores para eyectores Mod. VEM-05, VEM-07, VEM-10
Estos conectores son también compatibles con
Mod. VEC-10 y VEC-15.
Para obtener más información sobre los eyectores
Serie VEC, consulte la sección 5/2.15.
Mod.
Longitud del cable
121-803
300
121-806
600
121-810
1000
Conectores circulares M8, 4 polos hembra
Grado de protección: IP65
Materiales: cable en PU sin blindar
Mod.
Tipo de conector
Longitud del cable (m)
CS-DF04EG-E200
recto
2
CS-DF04EG-E500
recto
5
CS-DR04EG-E200
90°
2
CS-DR04EG-E500
90°
5
1...,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,...1056