Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
5
Eyectores Serie VEC
VACÍO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
981
/2.15.06
5
VACÍO
Conectores para eyectores Mod. VEC-10 y VEC-15
Estos conectores son también compatibles con
Mod. VEM-05, VEM-07, VEM-10.
Para obtener más información sobre los eyectores
Serie VEM, consulte la sección 5/2.20.
Mod.
Longitud del cable
121-803
300
121-806
600
121-810
1000
Conectores para eyectores mod.VEC
Modelos: VEC-20; VEC-25;
Mod.
126-800
Conectores circulares M8, 4 polos hembra
Grado de protección: IP65
Materiales: cable en PU sin blindar
Mod.
Tipo de conector
Longitud del cable (m)
CS-DF04EG-E200
recto
2
CS-DF04EG-E500
recto
5
CS-DR04EG-E200
90°
2
CS-DR04EG-E500
90°
5