APÉNDICE >
Información técnica del producto
CATÁLOGO >
Versión 8.5
a
/3.07
02
Sumario de materiales
Designación química Empaque de Nitrilio
Empaque de Silicona
Abreviaciones NBR
SI
Resistencia
••
Resistencia para deformaciones permanentes
••
••
Resistencia general al clima
••
•••
Resistencia al ozono
••••
Resistencia al aceite
••••
Resistencia a combustibles
••
Resistencia al alcohol, ethanol 96%
••••
••••
Resistencia a los solventes
••
••
Resistencia general a los acidos
Resistencia al vapor
••
••
Límite de resistencia a la tracción
••
Valor de abrasión en mm
3
s. DIN 53516 100-120
180-200
(approx.) at 60 Sh.
at 55 Sh.
Resistencia específica [ohm * cm] -
-
Resistencia de temperatura a corto plazo en -30° a +120°
en -60° a +250°
Resistencia de temperatura a largo plazo en -10° a +70°
en -30° a +200°
Dureza Shore de acuerdo con DIN 53505 en 40 a 90
en 30 a 85*
Color / Codificación negro
blanco
* Silicona después de horneada 10 h/160 °C = +5 ...10 Dureza A
••••
excelente
•••
muy bien
••
bueno
satisfacción pobre
Selección y configuración
Planeación de listado para selección de Ventosas.
Cuáles son las dimensiones y peso del objeto? Este es un dato importante para el cálculo de la fuerza de succión y para establecer la fuerza
de succión requerida y el número de ventosas. (Ver información técnica)
Cómo es la superficie del objeto Esto determina el tipo de ventosa (material, forma, dimensiones).
(rugosa, estructurada, suave)?
Podría estar el objeto sucio? Esta información es importante para seleccionar las dimensiones de la ventosa
Si es así, Qué tipo de suciedad? (ver información datos técnicos) Y también para el diseño del filtro de suciedad.
Cuál es la temperatura mas alta del objeto? La temperatura es importante para seleccionar el material de la ventosa.
En temperaturas por arriba de los 70º C el empleo de versiones de silicon debería ser considerado.
Es un agarre de precision / lugar / posición Esto determina la estructura, el tipo y la versión de la ventosa.
exacta requerida?
Cuál es el tiempo de ciclo? Estos datos son importantes para dimensionar y juegan una parte en los cálculos (por ejemplo
el cálculo de capacidad de succión del generador de vacío); (ver información técnica)
Cuál es la máxima aceleración durante el manejo? Es importante para dimensiones y diseño de la fuerza de succión, junto con los cálculos
relacionados (por ejemplo la capacidad de succión y el momento de inercia); (ver la información técnica).
Qué tipo de manejo es necesario Este dato es importante para establecer los cálculos de las dimensiones y la fuerza de succión.
(movimiento, giratorio, rotación)?
a
APÉNDICE
1...,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047 1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056