APÉNDICE >
Información técnica del producto
CATÁLOGO >
Versión 8.5
a
/3.05
02
a
APÉNDICE
3
Cálculo:
Ejemplo 7: Masa horizontal transportada
El amortiguador más adaptado para utilizarse en este caso es el SA 0806
en base al resultado, donde obtenemos E
T
(max)=3 Nm, E
TC
(max)=7000
Nm/h y Me(max)=6 kg.
E
K
=
mv
2
=
5 . 0,5
2
= 0,63 Nm
2
2
E
D
= F . S = m . g . µ . s = 5 . 9,81 . 0,25 . 0,006 = 0,07 Nm
E
T
= E
K
+ E
D
= 0,63 + 0,07 = 0,7 Nm
E
TC
= E
T
. C = 0,7 . 3000 = 2100 Nm/h
Me
=
2E
T
=
2 . 07
= 5,6 Kg
v
2
0,5
2
Condición de trabajo:
m
= 5 kg
v
= 0,5 m/s
µ
= 0,25
S
= 0.006 m
C
= 3000 ciclos/h
Cálculo:
Ejemplo 8: Puerta giratoria horizontal
l
=
m(4A
2
+ B
2
)
=
20(4 . 1,0
2
+ 0,05
2
)
= 6,67 Kg . m
2
12
12
E
K
=
l
ω
2
=
6,67 . 2,0
2
= 13,34 Nm
2
2
θ
=
S
=
0,015
= 0,019 rad
Rs 0,8
E
D
= T .
θ
= 20 . 0,018 = 0,36 Nm
E
T
= E
K
+ E
D
= 13,34 + 0,36 = 13,7 Nm
E
TC
= E
T
. C = 13,7 . 600 = 8220 Nm/h
v
=
ω
. Rs = 2,0 . 0,8 = 1,6 m/s
Me
=
2 E
T
=
2 . 13,7
= 10,7 Kg
v
2
1,6
2
Condición de trabajo:
m
= 20 kg
ω
= 2,0 rad/s
T
= 20 Nm
Rs
= 0,8 m
A
= 1,0 m
S
= 0,015 m
C
= 600 ciclos/h
ω
El amortiguador más adaptado para utilizarse en este caso es el
SA 1412 en base al resultado, donde obtenemos E
T
(max)=20 Nm,
E
TC
(max)=33000 Nm/h y Me (max)=40 kg.
Cálculo:
Ejemplo 9: Mesa rotativa motorizada
Condición de trabajo:
m
= 200 kg
ω
= 1,0 rad/s
T
= 100 Nm
R
= 0,5 m
Rs
= 0,4 m
S
= 0,015 m
C
= 100 ciclos/h
El amortiguador más adaptado para utilizarse en este caso es el SA 2015
en base al resultado, donde obtenemos E
T
(max)= 59 Nm, E
TC
(max)= 38000
Nm/h y Me (max)= 720 kg.
Para garantizar una mayor vida del amortiguador,
el movimiento de cargo debe ser perpendicular al eje central del mismo.
NOTA
: desplazamiento máximo del eje
θ
≤ 2,5° (0,044 rad).
Perpendicularidad de la carga
ω
Carga
l
=
mR
2
=
200 . 0,5
2
= 25 Kg . m
2
2
2
E
K
=
l
ω
2
=
25 . 1,0
2
= 12,5 Nm
2
2
θ
=
S
=
0,015
= 0,0375 rad
Rs 0,4
E
D
= T .
θ
= 100 . 0,0375 = 3,75 Nm
E
T
= E
K
+ E
D
= 12,5 + 3,75 = 16,25 Nm
E
TC
= E
T
. C = 16,25 . 100 = 1625 Nm/h
v
=
ω
. Rs = 1,0 . 0,4 = 0,4 m/s
Me
=
2 E
T
=
2 . 16,25
= 203 Kg
v
2
0,4
2
1...,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041 1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,...1056