CATÁLOGO >
Versión 8.5
APÉNDICE >
Información técnica del producto
a
/3.05
02
a
APÉNDICE
Cálculo:
Ejemplo 3: impacto en caida libre
Condición de trabajo:
h
= 0,35 m
m
= 5 kg
S
= 0.01 m
Primera hipótesis modelo
SA 1210
C
= 1500 ciclos/h
v
= √ (2g . h)
√ (2 . 9,81 . 0,35) = 2,6 m/s
E
K
= m . g . h = 5 . 9,81 . 0,35 = 17,2 Nm
El amortiguador con E
T
mas bajo pero mayor de 17.2 Nm:
modelo SA 1412 S=0.012 m
E
D
= F . S = m . g . s = 5 . 9,81 . 0,012 = 0,6 Nm
Et
= E
K
+ E
D
= 17,2 + 0,6 = 17,8 Nm
E
TC
= E
T
. C = 17,8 . 1500 = 26700 Nm/h
Me
=
2E
T
=
2 . 17,5
= 5 Kg
v
2
2,6
2
Cálculo:
Ejemplo 4: impacto vertical hacia bajo con fuerza de empuje
El amortiguador más adaptado para utilizarse en este caso es el SA 2725
en base al resultado, donde obtenemos E
T
(max)=147 Nm,
E
TC
(max)=72000 Nm/h y Me(max)=270 kg.
E
K
=
mv
2
=
50 . 1
2
= 25 Nm
2
2
E
D
= F . S = (m . g +
D
2
.
π
. P . g/100 ) . S = (50 . 9,81 +
63 .
π
. 6 . 9,81/100) . 0,025 = 58,1 Nm
4
4
E
T
= E
K
+ E
D
= 25 + 58,1 = 83,1 Nm
E
TC
= E
T
. C = 83,1 . 600 = 49860 Nm/h
Me
=
2Et
=
2 . 84
= 168 Kg
v
2
1
2
El amortiguador más adaptado para utilizarse en este caso es el SA 1412
en base al resultado, donde obtenemos E
T
(max)=20 Nm,
E
TC
(max)=33000 Nm/h y Me(max)=40 kg.
Condición de trabajo:
m
= 50 kg
S
= 0.025 m
P
= 6 bar
D
= 63 mm
C
= 600 ciclos/h
v
= 1,0 m/s
Cálculo:
Ejemplo 5: impacto vertical hacia arriba con fuerza de empuje
E
K
=
mv
2
=
50 . 1
2
= 25 Nm
2
2
El amortiguador con E
T
mas bajo pero mayor de 25 Nm:
modelo SA 2015 S=0.015 m
E
D
= F . S = (
D
2
.
π
. P . g/100 – m . g) . S = (
63
2
.
π
6 . 9,81/100 – 50 . 9,81) . 0,015 = 20,1 Nm
4
4
E
T
= E
K
+ E
D
= 25 + 20,1 = 45,7 Nm
E
TC
= E
T
. C = 45,1 . 600 = 27060 Nm/h
Me
=
2Et
=
2 . 45,7
= 91,4 Kg
v
2
1
2
Condición de trabajo:
m
= 50 kg
h
= 0.3 m
S
= 0.025 m
Primera hipótesis
modelo
SA 2525
P
= 6 bar =0,6 MPa
D
= 63 mm
C
= 600 ciclos/h
v
= 1,0 m/s
El amortiguador más adaptado para utilizarse en este caso es el SA 2015 en base al
resultado, donde obtenemos E
T
(max)=59 Nm, E
TC
(max)=38000 Nm/h y Me(max)=120 kg.
Cálculo:
Ejemplo 6: impacto oblicuo
Condizioni di lavoro:
m
= 10 kg
h
= 0,3 m
S
= 0.015 m
∝
= 30°
C
= 600 ciclos/h
v
= √ (2g . h)
√ (2 . 9,81 . 0,3) = 2,43 m/s
E
K
= m . g . h 10 . 9,81 . 0,3 = 29,4 Nm
E
D
= F . S = m . g . sin
α
. s = 10 . 9,81 . sin30° . 0,015 = 10 . 9,81 . 0,5 . 0,015 = 0,7 Nm
E
T
= E
K
+ E
D
= 29,4 + 0,7 = 30,1 Nm
E
TC
= E
T
. C = 30,1 . 600 = 18060 Nm/h
Me
=
2Et
=
2 . 30,1
= 10,2 Kg
v
2
2,43
2a
El amortiguador más adaptado para utilizarse en este caso es el SA 2015 en base
al resultado, donde obtenemos E
T
(max)=59 Nm, E
TC
(max)=38000 Nm/h y Me(max)=120 kg.
∝