Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 9
CATÁLOGO
2
454
/2.20.07
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Placa base por batería, entradas/descarg. canalizadas y salidas front.
El suministro incluye:
N° 2 tornillos de sujeción
N° 3 OR
DIMENSIONES
Mod.
Tamaño A B C D E F G H L M N P R S T
901-N1A 1 21.5 96 5 12 19 25 96 43 110 36 5.5 5.5 M5 G1/4 6.2
Ejemplo de montaje placa base manifold (VDMA 24345)
DIMENSIONES
Tamaño A
B C D E F OR UNI 5739 G UNI 5588 G1 H L O
1 n°D+2C n°D+C 22 43 28 3068 M5X20
M5
46 110 7
2 n°D+2C n°D+C 26 56 35 3093 M6X25
M6
47 135 9
3 n°D+2C n°D+C 30 71 52 4125 M8X25
M8
56 190 12
Ejemplo de montaje de placa manifold con salidas frontales
DIMENSIONES
Tamaño A B C D E F G H L M N UNI 5931 P. UNI 5588 R S
1 N° D+2E 110 48 43 32 28 n°D+25 1 3,5 G1/4 G1/8 M5X14
M5 25,5
1...,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467 469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,...1056