Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 7
CATÁLOGO
2
456
/2.25.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas y electroválvulas
Serie 7
Normas ISO VDMA 24563
5/2 5/3 vías CC CO CP
Tamaños 26 mm (VDMA 01)
Tamaños 18 mm (VDMA 02)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
con corredera equilibrada
Grupo válvula
vías/pos. 5/2 e 5/3 CC CO CP
Materiales
cuerpo, corredera, base Al; fondo poliamida, juntas NBR
Sujeción
por medio de tornillos a la base
Conexiones
placa base
Temperatura
0° C min. +50° C max
Fluido
Aire filtrado, sin lubricación.
En el caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación.
Tamaño
26 mm
18 mm
Instalación
en cualquier posición
Presión de trabajo P. max 7 bar
Presión nominal
6 bar
Caudal nominal
Qn Tamaño 26 mm = 900 Nl/min
Qn Tamaño 18 mm = 450 Nl/min
Tensión
Ver codificación
Tolerancia a la tensión ± 10%
Consumo
2W
Clase de aislamiento clase F
Grado de protección IP 54 (IP 65 con conector DIN 40050)
1...,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469 471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,...1056