Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie NA
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
465
/2.30.02
2
CONTROL
NA
SERIE
NAMUR
5
N° VÍAS/FUNCIONES:
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
4N
CONEXIÓN:
4N = G1/4 alimentación
Utilizaciones según la norma NAMUR
15
ACCIONAMIENTO:
11 = doble solenoide
15 = simple solenoide / retorno muelle
33 = neumático / neumático
35 = neumático / retorno con muelle
02
INTERCARA SOLENOIDE:
02 = mec. sol. 22 x 22
U
MATERIALES SOLENOIDE:
A = PPS
U = PET
H = PA antiextinguente y antideflagrador (30 x 30)
G = PA
7
DIMENSIONES SOLENOIDE:
7 = 22 x 22
8 = 30 x 30
9 = 22 x 58
7
TENSIONES SOLENOIDE:
Ver sección solenoides pág. 2.2.35.01
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
NA 5 4N -
15 -
02 -
U 7 7
1...,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478 480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,...1056