Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 7
CATÁLOGO
2
460
/2.25.05
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas 5/2 vías ISO 26 mm – 18 mm biestable
Las válvulas de la Serie 7 con
intercara ISO 26 mm y 18 mm
de accionamiento y
reposicionamiento neumático
están adaptadas al montaje sobre
placa base.
DIMENSIONES
Mod.
Tamaño ISO
B
B1
L1
L2
H
H1
P. min de trabajo
751-000-33
26 mm
26,5
19
99,7
49,85
39
40,5
2 bar
752-000-33
18 mm
18,5
12,5
82,2
41,1
35,2
36,7
2 bar
El suministro incluye:
N°1 juntas intercara
N° 2 tornillos de sujeción
Válvulas 5/3 vías ISO 26 mm – 18 mm
Las válvulas de la Serie 7 con
intercara ISO 26 mm y 18 mm
de accionamiento neumático y
reposicionamiento con muelle
mecánico están adaptadas para el
montaje sobre placa base.
DIMENSIONES
Mod.
Tamaño ISO
B
B1
L1
L2
H
H1
P. min de trabajo
Símbolo
761-000-33
26 mm
26,5
19
117,7
61,85
39
40,5
3 bar
VP08
762-000-33
18 mm
18,5
12,5
96,7
55,6
35,2
36,7
3 bar
VP08
771-000-33
26 mm
26,5
19
117,7
61,85
39
40,5
3 bar
VP09
772-000-33
18 mm
18,5
12,5
96,7
55,6
35,2
36,7
3 bar
VP09
781-000-33
26 mm
26,5
19
117,7
61,85
39
40,5
3 bar
VP10
782-000-33
18 mm
18,5
12,5
96,7
55,6
35,2
36,7
3 bar
VP10
El suministro incluye:
N°1 juntas intercara
N° 2 tornillos de sujeción
1...,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473 475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,...1056