Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie 7
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
457
/2.25.02
2
CONTROL
7
SERIE:
5
NÚMERO VÍAS/POSICIONES
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
1
TAMAÑO:
1 = tamaño 26 mm
2 = tamaño 18 mm
N
PLACA BASE:
N = (placa base utilización frontal)
1
CONEXIONES (UTILIZACIÓN):
1 = G1/4 (tamaño 26mm)
2 = G1/8 (tamaño 18mm)
A
NÚMERO SALIDAS:
**A = 1
**B = 2
**C = 3
**D = 4
**E = 5
**F = 6
**G = 7
**H = 8
**K = 9
**L = 10
**M = 11
**N = 12
**P = 13
**R = 14
**S = 15
P16
ACCIONAMIENTO:
33 = de mando nuemático biestable
36 = de mando nuemático monoestable
P11 = electronuemático biestable
P16 = electronuemático monoestable
15
INTERCARA SOLENOIDES:
15 = 15x15
W
TIPO DE SOLENOIDE:
W = Serie W
*P = Serie P
2
TIPO DE CONEXIONES:
* 1 = cable 300 mm (Serie W)
2 = 2 faston (Serie W, 24V-48V DC/AC)
* 3 = 2 faston+tierra (Serie W solo 110V DC/AC)
* 5 = 2 faston+tierra (Serie P)
3
TENSIÓN SOLENOIDE:
3 = 24V DC
* 4 = 48V DC
* 6 = 110V DC
* B = 24V 50/60 Hz
* C = 48V 50/60 Hz
* D = 110V 50/60 Hz
* bajo pedido
** se entiende completo de dos terminales laterales.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
7 5 1 -
N 1 A -
P16 -
15 -
W 2 3
1...,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470 472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,...1056